Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05203 |
05227 |
05279 |
05281 |
05282 |
1605201 SB-VERPACKUNG |
1605202 SB-VERPACKUNG |
1605207 SB-VERPACKUNG |
50101 |
50102 |
50104 |
50105 |
50112 |
50113 |
50117 |
50118 |
5272 |
5275 |
773 / 05222 |
773 / 05223 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonctions de forage | Diamètre du trou de perçage (intervalle) | Matériau (détails) | Matériau (foret) | Propriétés des matériaux | Type de produit | Diamètre de tige (mm) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 - 30.5 mm | Friandises tenifer HSS | HSS | TiAIN | Foret à hélice rapide | - | - | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 - 31 mm | Enduit Tenifer | HSS-E | TiAIN | Foret à hélice rapide | - | - | |
37.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rainure en spirale | 5 - 20 mm | Blanc HSS | HSS | - | Foret à hélice rapide | - | - | |
104.88 € | 1 | Disponible | 19 jours | Rainure en spirale | 5 - 31 mm|5 - 20 mm | - | HSS | - | Jeu de forets à hélice rapide | - | Polie | |
44.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rainure en spirale | 5 - 20 mm | HSS TIN | HSS | Étain | Foret à hélice rapide | - | - | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 - 14 mm | Friandises tenifer HSS | HSS | TiAIN | Foret à hélice rapide | 6 | - | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 - 20 mm | Friandises tenifer HSS | HSS | TiAIN | Foret à hélice rapide | 8 | - | |
26.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 - 31 mm | Friandises tenifer HSS | HSS | TiAIN | Foret à hélice rapide | 9 | - | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 - 14 mm | HSS TIN | HSS | Étain | Foret à hélice rapide | - | - | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 - 20 mm | HSS TIN | HSS | Étain | Foret à hélice rapide | - | - | |
36.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 - 31 mm | HSS TIN | HSS | Étain | Foret à hélice rapide | - | - | |
78.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm | - | HSS | Étain | Jeu de forets à hélice rapide | 6/ 8/ 9 | TIN | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 - 20 mm | HSS TIALN | HSS | TiAIN | Foret à hélice rapide | - | - | |
39.83 € | 1 | Disponible | 19 jours | - | 16 - 30.5 mm | HSS TIALN | HSS | TiAIN | Foret à hélice rapide | - | - | |
42.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 - 31 mm | HSS TIALN | HSS | TiAIN | Foret à hélice rapide | - | - | |
83.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm | - | HSS-E | TiAIN | Jeu de forets à hélice rapide | 6/ 8/ 9 | TiAIN | |
27.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 - 20 mm | HSS-E TiAlN | HSS-E | TiAIN | Foret à hélice rapide | - | - | |
131.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm | - | HSS | TiAIN | Jeu de forets à hélice rapide | 6/ 8/ 9 | TiAIN | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 - 20 mm | Enduit Tenifer | HSS-E | TiAIN | Foret à hélice rapide | 8 | - | |
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 - 30.5 mm | Enduit Tenifer | HSS-E | TiAIN | Foret à hélice rapide | 9 | - |
Loading...
Adéquation des matériaux | Métal|Acier de construction. Acier CrNi. Métaux non métal et plastiques | Porte-outil (perçage) | Forme triangulaire |
---|
Configurer
Propriétés de base
Fonctions de forage
Diamètre du trou de perçage (intervalle)
Matériau (détails)
Matériau (foret)
Propriétés des matériaux
Type de produit
Diamètre de tige(mm)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles