Foret hélicoïdal en métal【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05942
05943
05944
05945
05946
05948
05949
05951
05953
05955
05956
05958
05959
05962
05963
32003
32004
32503
32508
32532
32544
32556
50876
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Diamètre du petit trou
(mm)
Propriétés des matériaux Adéquation des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Type de produit Diamètre de tige
(mm)
Normes Résistance à la traction (max.)
(N/mm²)
Porte-outil (perçage) Longueur totale
(mm)
Type (divers) Longueur de travail
(mm)

5.79 €

1 Disponible 3 jours DIN 31261.5-Métal|Plastique|Métal non ferreux321.5Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)32Embout10

5.79 €

1 Disponible 3 jours DIN 31262-Métal|Plastique|Métal non ferreux342.0Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)34Embout12

5.27 €

1 Disponible 3 jours DIN 31262.5-Métal|Plastique|Métal non ferreux362.5Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)36Embout14

5.79 €

1 Disponible 3 jours DIN 31263-Métal|Plastique|Métal non ferreux383.0Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)38Embout16

5.79 €

1 Disponible 3 jours DIN 31263.3-Métal|Plastique|Métal non ferreux403.3Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)40Embout18

5.79 €

1 Disponible 3 jours DIN 31264-Métal|Plastique|Métal non ferreux444.0Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)44Embout20

5.27 €

1 Disponible 3 jours DIN 31264.2-Métal|Plastique|Métal non ferreux454.2Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)45Embout20

5.27 €

1 Disponible 3 jours DIN 31265-Métal|Plastique|Métal non ferreux505.0Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)50Embout26

5.79 €

1 Disponible 3 jours DIN 31266-Métal|Plastique|Métal non ferreux506.0Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)50Embout26

6.32 €

1 Disponible 3 jours DIN 31266.8-Métal|Plastique|Métal non ferreux506.8Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)50Embout30

5.79 €

1 Disponible 3 jours DIN 31267-Métal|Plastique|Métal non ferreux507.0Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)50Embout30

6.87 €

1 Disponible 3 jours DIN 31268-Métal|Plastique|Métal non ferreux518.0Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)51Embout32

6.32 €

1 Disponible 3 jours DIN 31268.5-Métal|Plastique|Métal non ferreux538.5Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)53Embout33

7.40 €

1 Disponible 3 jours DIN 312610-Métal|Plastique|Métal non ferreux5410.0Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)54Embout38

8.45 €

1 Disponible 3 jours DIN 312610.2-Métal|Plastique|Métal non ferreux5410.2Foret hélicoïdal en métal-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)54Embout38

19.27 €

1 Disponible 3 jours DIN 338-couperMétal|Plastique|Métal non ferreux--Jeu de forets hélicoïdaux en métal--900Forme du cylindre---

34.44 €

1 Disponible 3 jours DIN 338-couperMétal|Plastique|Métal non ferreux--Jeu de forets hélicoïdaux en métal--900Forme du cylindre---

14.89 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours DIN 3380.5couper|EtainMétal|Plastique|Métal non ferreux|Perspex--Foret hélicoïdal en métal0.5-900Forme du cylindre22-6

10.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours DIN 3381couper|EtainMétal|Plastique|Métal non ferreux|Perspex--Foret hélicoïdal en métal1-900Forme du cylindre34-12

11.68 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours DIN 3383couper|EtainMétal|Plastique|Métal non ferreux|Perspex--Foret hélicoïdal en métal3-900Forme du cylindre61-33

13.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours DIN 3384couper|EtainMétal|Plastique|Métal non ferreux|Perspex--Foret hélicoïdal en métal4-900Forme du cylindre75-43

18.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours DIN 3385couper|EtainMétal|Plastique|Métal non ferreux|Perspex--Foret hélicoïdal en métal5-900Forme du cylindre86-52

9.00 €

1 Disponible 3 jours DIN 31263.5----Foret hélicoïdal en métal---1/4" (6,3 mm)40-18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (foret) HSS

Assistance technique