Dévidoir lourd pour ruban adhésif (53838-00000-02)

Dévidoir lourd pour ruban adhésif 53838-00000-02
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 53838-00000-02

Marque: TESA

Prix: 13.29

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Color: Type blanc

Length: - m

Largeur du canon (max.): - mm

Caractéristiques du dérouleur de ruban: Incl. ruban 33 m x 19 mm

Type (type de fabricant): tesafilm Compact


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

53838-00000-02

Référence pièce
53838-00000-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Length
(m)
Largeur du canon (max.)
(mm)
Caractéristiques du dérouleur de ruban Type (type de fabricant)

13.29 €

1 Disponible 3 jours Type blanc--Incl. ruban 33 m x 19 mmtesafilm Compact

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Dévidoir lourd pour ruban adhésif

Vous vous trouvez sur la page de Dévidoir lourd pour ruban adhésif, le numéro d'article est le suivant: 53838-00000-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53838-00000-02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
53832-00000-01
53914-00000-00
53917-00000-00
57421-00001-03
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Color Length
(m)
Largeur du canon (max.)
(mm)
Caractéristiques du dérouleur de ruban Type (type de fabricant)

12.73 €

1 Disponible 3 jours -33 max.19Incl. 3 ruban 33 m x 19 mmtesafilm® invisible

10.29 €

1 Disponible 3 jours Noir--Incl. ruban 33 m x 19 mmtesafilm Orque

5.68 €

1 Disponible 3 jours Noir--Incl. ruban 33 m x 19 mmCourbe tesafilm

34.44 €

1 Disponible 3 jours Noir33 max.--Coupe facile

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique