Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11021000 |
12020000 |
12021000 |
13020000 |
13021000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Appui | Tourne-vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 45 | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | |
33.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
38.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 71 | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | |
40.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) |
Loading...
Type de produit | Joint de cardan |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Appui
Tourne-vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles