Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Tourne-vis | Taille de la clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 4 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 5 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 6 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 7 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 8 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 9 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 10 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 11 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 12 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 13 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 14 jours | 24 | 1/4" (6,3 mm) | 14 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 4.5 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 5.5 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 7 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 8 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 10 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 12 | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 13 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3/8" (10 mm) | 8 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 27 | 3/8" (10 mm) | 10 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 27 | 3/8" (10 mm) | 11 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3/8" (10 mm) | 13 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3/8" (10 mm) | 14 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3/8" (10 mm) | 15 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | 3/8" (10 mm) | 16 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3/8" (10 mm) | 17 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | 3/8" (10 mm) | 19 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 34 | 3/8" (10 mm) | 20 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3/8" (10 mm) | 24 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 8 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 9 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 10 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 13 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 15 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 16 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 17 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 18 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 19 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 10 | |
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 13 | |
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 14 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 16 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 17 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 18 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 19 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 22 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 24 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 27 | |
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 30 | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83 | 1/2" (12.5 mm) | 32 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 8 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 10 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 12 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 13 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 14 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 15 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 16 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 17 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 18 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/2" (12.5 mm) | 19 |
Loading...
Norme DIN | DIN 3124|DIN ISO 2725-1 | Appui | Tête hexagonale | Matériau | Acier HPQ |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | Placage au chrome | Type de produit | Morceaux |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Tourne-vis
Taille de la clé(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles