Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: TRO-PPK-100-BLAU
Marque: TORWEGGE
Prix: 50.65 €
Délai de livraison: 4 jours
Max. temperature resistance: 60 ° C
Weight: 4.6 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRO-PPK-100-BLAU
Load capacity dynamic(kg) | 250 | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Universal transport roller made of ABS plastic, le numéro d'article est le suivant: TRO-PPK-100-BLAU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRO-PPK-100-BLAU.
Configurer
Propriétés de base
Max. temperature resistance(° C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TRO-PPK-100-ROT |
TRO-PSK-100-BLAU |
TRO-PSKI-100-BLAU-INOX |
TRO-TPK-100-BLAU |
TRO-TPK-100-BOCK-BLAU |
TRO-TPK-100-BOCK-ROT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.65 € | 1 | 5 jours | 60 | 4.8 | ||
58.65 € | 1 | 4 jours | 60 | 4.8 | ||
95.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 4.8 | ||
50.25 € | 1 | 4 jours | 60 | 4.72 | ||
57.12 € | 1 | 4 jours | 60 | 4.4 | ||
47.83 € | 1 | 4 jours | 60 | 4.65 |