CC-LT-POT, Taraud coupant à entrée gun en HSSE pour trou débouchant, Métrique

CC-LT-POT, Taraud coupant à entrée gun en HSSE pour trou débouchant, Métrique
Pour les aciers génériques, les aciers inoxydables et l'aluminium - Pour le taraudage profond d'accès

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M2X0.4-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L80
M2.5X0.45-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L100
M3X0.5-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L100
M4X0.7-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L125
M5X0.8-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L140
M6X1.0-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L160
M8X1.25-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L180
M10X1.5-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L200
M12X1.75-CC-LT-POT-6HX-DIN376-L200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.30 €

1 4 jours

56.90 €

1 4 jours

49.40 €

1 4 jours

50.80 €

1 4 jours

52.00 €

1 4 jours

52.80 €

1 4 jours

63.70 €

1 4 jours

77.30 €

1 4 jours

96.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique