Clamping pads, with male thread, Steel (709.1-13-M8-RR)

Clamping pads, with male thread, Steel 709.1-13-M8-RR
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 709.1-13-M8-RR

Marque: GANTER

Prix: 70.70

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur d1: 13

Filetage d2: M 8

d3: 7.2

d4: 10

l1: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

709.1-13-M8-RR

Référence pièce
709.1-13-M8-RR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur d1 Filetage d2 d3 d4 l1 l2 l3 Type sw Charge statique
(kN)
Poids
(kg)

70.70 €

1 Disponible 7 jours 13M 87.210-138RR, face de contact dentelée, avec retour automatique11100.013

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Clamping pads, with male thread, Steel, le numéro d'article est le suivant: 709.1-13-M8-RR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 709.1-13-M8-RR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
709.1-13-M6-RRH
709.1-13-M8-BR
709.1-13-M8-RH
709.1-13-M8-RRH
709.1-20-M10-BR
709.1-20-M10-RH
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur d1 Filetage d2 d3 d4 l1 l2 l3 Type sw Charge statique
(kN)
Poids
(kg)

99.08 €

1 Disponible 7 jours 13M 68.310-138RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur11100.014

56.18 €

1 Disponible 7 jours 13M 87.21013-8BR, face de contact lisse, avec retour automatique11100.013

78.18 €

1 Disponible 7 jours 13M 88.310-138RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur11100.016

99.08 €

1 Disponible 7 jours 13M 88.310-138RRH, face de contact dentelée, avec retour automatique et bille en métal dur11100.016

79.82 €

1 Disponible 7 jours 20M 1010.51618-10BR, face de contact lisse, avec retour automatique17250.039

105.02 €

1 Disponible 7 jours 20M 1012.816-1810RH, face de contact dentelée, avec bille en métal dur17250.051

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique