Bull´s eye levels (2281-KT-18-K-40-2)

Bull´s eye levels 2281-KT-18-K-40-2
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 2281-KT-18-K-40-2

Marque: GANTER

Prix: 2.78

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Diameter d: 18 mm

Material / Finish: KT-Plastic, white

Filling: K - colourless-transparent

Sensitivity: 40- Angle minutes, bubble move by 2 mm (only version KT)

Identification no.: 2- with contrast ring (only version KT for d=12 ... 18)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2281-KT-18-K-40-2

Référence pièce
2281-KT-18-K-40-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d
(mm)
Material / Finish Filling Sensitivity Identification no.

2.78 €

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

18KT-Plastic, whiteK - colourless-transparent40- Angle minutes, bubble move by 2 mm (only version KT)2- with contrast ring (only version KT for d=12 ... 18)

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Bull´s eye levels, le numéro d'article est le suivant: 2281-KT-18-K-40-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2281-KT-18-K-40-2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2281-ALS-10-K-10-1
2281-ALS-12-K-10-1
2281-ALS-14-K-10-1
2281-ALS-15-K-10-1
2281-ALS-18-K-10-1
2281-KT-10-G-40-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diameter d
(mm)
Material / Finish Filling Sensitivity Identification no.

13.32 €

1 Disponible 7 jours 10ALS-anodized blackK - colourless-transparent10- Angle minutes, bubble move by 2 mm (only version ALS)1- without contrast ring

13.32 €

1 Disponible 7 jours 12ALS-anodized blackK - colourless-transparent10- Angle minutes, bubble move by 2 mm (only version ALS)1- without contrast ring

13.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

14ALS-anodized blackK - colourless-transparent10- Angle minutes, bubble move by 2 mm (only version ALS)1- without contrast ring

13.32 €

1 Disponible 7 jours 15ALS-anodized blackK - colourless-transparent10- Angle minutes, bubble move by 2 mm (only version ALS)1- without contrast ring

13.80 €

1 Disponible 7 jours 18ALS-anodized blackK - colourless-transparent10- Angle minutes, bubble move by 2 mm (only version ALS)1- without contrast ring

2.82 €

1 Disponible 7 jours 10KT-Plastic, whiteG - green-transparent40- Angle minutes, bubble move by 2 mm (only version KT)1- without contrast ring

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique