Bull´s eye levels (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bull´s eye levels
  • En promotion
  • Remise sur volume
Bull´s eye levels GN 2280 are used to check the horizontal position of jigs, machines, devices, appliances and instruments.
The mounting threads offset by 120° allow the spirit levels to be aligned in relation to the mounting surface. An alignment ball at the bottom surface of the adjustment plate serves as tilting point. Specific tightening torques of the bolts allow to be achieved, so that the bubble is located inside the marking ring once the horizontal alignment is reached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2280-ALN-17-K-30
2280-ALN-20-K-30
2280-ALN-24-K-30
2280-ALS-17-K-30
2280-ALS-20-K-30
2280-ALS-24-K-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d
(mm)
Material / Finish

15.32 €

1 Disponible 7 jours 17ALN-anodized, natural color-anodized, natural color

18.86 €

1 Disponible 7 jours 20ALN-anodized, natural color

20.70 €

1 Disponible 7 jours 24ALN-anodized, natural color

15.32 €

8.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

17ALS-anodized black

18.86 €

1 Disponible 7 jours 20ALS-anodized black

21.28 €

1 Disponible 7 jours 24ALS-anodized black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filling K - colourless-transparent Sensitivity 30- Angle minutes, bubble move by 2 mm

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique