508 Tasseaux pour rainures en T

508 Tasseaux pour rainures en T
  • En promotion
  • Remise sur volume
Tasseaux pour rainures en T traités, résistance 10. La résistance maximum du tasseau n'est obtenue que si le goujon est vissé sur la totalité de la longueur filetée. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DIN 508 Nuts for T-slots (T-nuts)

Product Information


Tempered, strength class 10. The nuts for the T groove can only experience a full load when the screw connection exists over the entire length of the thread.

Drawing

Technical Information

Order no.D x SlotAEHKPackaging UnitWeight
[g]
80002M 5 x 65.71084504
80010M 6 x 87.7131061009
80028M 8 x 109.71512610012
140301M 8 x 12*11.7181475022
140327M 8 x 14*13.7221685041
153460M 8 x 16*15.7251892550
153478M 8 x 18*17.72820102591
80036M10 x 1211.7181475022
80234M10 x 14*13.7221685037
80366M10 x 16*15.7251892560
81265M10 x 18*17.72820102587
80044M12 x 1413.7221685035
80168M12 x 16*15.7251892550
158907M12 x 18*17.72820102582
80051M14 x 16*15.7251892550
80176M14 x 18*17.72820102570
80069M16 x 1817.72820105070
80184M16 x 20*19.732241225110
155630M16 x 22*21.735281425176
159418M16 x 24*23.740321610260
159426M16 x 28*27.7443618-383
80077M18 x 20*19.732241225110
80242M18 x 22*21.735281410163
80085M20 x 2221.735281425155
80192M20 x 24*23.740321610235
158899M20 x 28*27.7443618-355
80093M22 x 24*23.740321610220
80358M22 x 28*27.744361810340
80101M24 x 2827.7443618-322
80200M24 x 30*29.7483819-440
80218M24 x 36*35.6544422-700
80119M27 x 32*31.6504020-460
80127M30 x 3635.6544422-590
80226M30 x 42*41.6655226-1150
80135M36 x 4241.6655226-1010
80143M42 x 4847.6756030-1600
80150M48 x 5453.6857034-2300
* Former standard 1928 or AMF works standard.

On Request

Special makes on request.

Recommendations

DIN 6379DIN 6331DIN 6340
Référence pièce
140301
140327
153460
153478
155630
158899
158907
159418
159426
80002
80010
80028
80036
80044
80051
80069
80077
80085
80093
80101
80119
80127
80135
80143
80150
80168
80176
80184
80192
80200
80218
80226
80234
80242
80358
80366
81265
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.39 €

1 Disponible 4 jours 10

4.81 €

2.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

7.78 €

1 Disponible 4 jours 10

9.34 €

1 Disponible 4 jours 10

12.58 €

1 Disponible 4 jours 10

22.96 €

1 Disponible 4 jours 10

7.38 €

1 Disponible 4 jours 10

18.23 €

10.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

21.92 €

12.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

3.46 €

1 Disponible 4 jours 10

2.79 €

1 Disponible 4 jours 10

2.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

2.97 €

1 Disponible 4 jours 10

3.46 €

2.18 €

1 Disponible 4 jours 10

4.52 €

2.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

5.43 €

1 Disponible 4 jours 10

8.13 €

4.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

8.94 €

1 Disponible 4 jours 10

15.92 €

8.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

16.62 €

9.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

41.77 €

1 Disponible 4 jours 10

35.65 €

1 Disponible 4 jours 10

72.70 €

1 5 jours 10

139.62 €

1 5 jours 10

172.50 €

1 5 jours 10

5.76 €

1 Disponible 7 jours 10

6.34 €

3.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

8.71 €

4.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

16.62 €

9.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

41.65 €

22.91 €

1 Disponible 4 jours 10

37.50 €

20.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

75.57 €

1 5 jours 10

4.81 €

1 Disponible 4 jours 10

11.89 €

6.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

27.92 €

15.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

6.93 €

1 Disponible 4 jours 10

7.95 €

1 Disponible 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique