7251-Balancer Spring Protection (7251080011)

7251-Balancer Spring Protection 7251080011

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: 7251080011

Marque: KROMER

Prix: 3,585.50

Délai de livraison: 13 jours


Données techniques:

Working load: 140 - 150 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7251080011

Référence pièce
7251080011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Working load
(kg)

3,585.50 €

1 13 jours 140 - 150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Équilibreur d'outils Cable travel(mm) 3000 Ratchet lock not available
Spring protection yes AIR spiral hose no Double cable yes

Vous vous trouvez sur la page de 7251-Balancer Spring Protection, le numéro d'article est le suivant: 7251080011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7251080011.

Variantes de ce produit

Référence pièce
7251080004
7251080005
7251080006
7251080012
7251080013
7251080014
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Working load
(kg)

2,386.16 €

1 13 jours 50 - 65

2,504.63 €

1 13 jours 65 - 80

2,542.97 €

1 13 jours 80 - 90

3,623.89 €

1 13 jours 150 - 170

3,662.27 €

1 13 jours 170 - 180

3,700.64 €

1 13 jours 180 - 190

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique