7235-Balancer (7235000001)

7235-Balancer 7235000001

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: 7235000001

Marque: KROMER

Prix: 566.40

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Working load: 15 - 25 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7235000001

Référence pièce
7235000001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Working load
(kg)

566.40 €

1 9 jours 15 - 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Équilibreur d'outils Cable travel(mm) 2000 Ratchet lock not available
Spring protection no AIR spiral hose no Double cable no

Vous vous trouvez sur la page de 7235-Balancer, le numéro d'article est le suivant: 7235000001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7235000001.

Variantes de ce produit

Référence pièce
7235000002
7235000003
7235000004
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Working load
(kg)

640.83 €

1 9 jours 25 - 35

663.11 €

1 9 jours 35 - 45

681.76 €

1 9 jours 45 - 55

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique