7212-Retractor with automatic ratchet lock and spiral air hose (7212080111)

7212-Retractor with automatic ratchet lock and spiral air hose 7212080111

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: 7212080111

Marque: KROMER

Prix: 378.66

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Working load: 0.5 - 2 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7212080111

Référence pièce
7212080111
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Working load
(kg)

378.66 €

1 9 jours 0.5 - 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Poulie à câble Cable travel(mm) 2500 Ratchet lock automatic
Spring protection no AIR spiral hose yes Double cable no

Vous vous trouvez sur la page de 7212-Retractor with automatic ratchet lock and spiral air hose, le numéro d'article est le suivant: 7212080111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7212080111.

Variantes de ce produit

Référence pièce
7212080101
7212080102
7212080112
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Working load
(kg)

334.94 €

1 8 jours 0.5 - 2

335.44 €

1 9 jours 1.5 - 3

379.23 €

1 9 jours 1.5 - 3

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique