7200-Retractor (7200080000)

7200-Retractor 7200080000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: 7200080000

Marque: KROMER

Prix: 58.17

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Working load: 0 - 0.5 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7200080000

Référence pièce
7200080000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Working load
(kg)

58.17 €

1 9 jours 0 - 0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Poulie à câble Cable travel(mm) 1600 Ratchet lock not available
Spring protection no AIR spiral hose no Double cable no

Vous vous trouvez sur la page de 7200-Retractor, le numéro d'article est le suivant: 7200080000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7200080000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
7200080001
7200080002
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Working load
(kg)

61.03 €

1 9 jours 0.5 - 1.5

71.97 €

1 9 jours 1.2 - 2.5

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique