Bride de serrage simple effet à nez long

Bride de serrage simple effet à nez long
  • Remise sur volume
[Features]
· With a longer neck, it can be widely used. Wide 120 mm.
· Simply tap lightly with a mallet or small hammer to remove in no time while maintaining the positioning.
· Since a 17 mm protrusion has been provided on the grip end, powerful re-torquing can be performed using a wrench, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLW-200
PLW-250
PLW-300
PLW-400
PLW-500
PLW-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Opening
(mm)
JAN Code

33.07 €

1 Disponible 6 jours 2004983517044018

36.34 €

1 Disponible 7 jours 2504983517044025

40.12 €

1 Disponible 8 jours 3004983517044032

47.88 €

1 Disponible 9 jours 4004983517044049

56.22 €

1 Disponible 8 jours 5004983517044056

67.40 €

1 Disponible 8 jours 6004983517044063

Loading...

  1. 1

Informations de base

Jaw Depth(mm) 120 Dimensions(mm) 15.5×7.5

Assistance technique