Bride de serrage simple pression PL-100

Bride de serrage simple pression PL-100
  • Remise sur volume
[Features]
· Simply tap lightly with a mallet or small hammer to remove in no time while maintaining the positioning.
· Since a 17 mm protrusion has been provided on the grip end, powerful re-torquing can be performed using a wrench, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1139360

Référence pièce
1139360
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.04 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 100 Jaw Depth(mm) 60 Dimensions(mm) 15.5×7.5
JAN Code 4983517028018

Vous vous trouvez sur la page de Bride de serrage simple pression PL-100, le numéro d'article est le suivant: 1139360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1139360.

Assistance technique