Coupe principale de la série L A de type barre rotative ultra-dure

Coupe principale de la série L A de type barre rotative ultra-dure
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Forme de lame la plus couramment utilisée avec une bonne capacité de coupe et une surface de finition favorable.
· Les copeaux sont presque granuleux et sans danger.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-1
L-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Length
(mm)
Angle de la lame
(°)

30.50 €

1 Disponible 6 jours 1114

21.97 €

4 Disponible 12 jours 167

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shank diameter 3 mm Blade tip shape Découpe croisée Shape Type à pointe de coupe conique
Shower Material Tout en carbure blade diameter(mm) φ3.0 Longueur totale(mm) 38

Assistance technique