Coupe principale de la série E A de type barre rotative ultra-dure

Coupe principale de la série E A de type barre rotative ultra-dure
[Caractéristiques]
· Forme de lame la plus couramment utilisée avec une bonne capacité de coupe et une surface de finition favorable.
· Les copeaux sont presque granuleux et sans danger.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E-1

Référence pièce
E-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.97 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shank diameter 3 mm Blade tip shape Découpe croisée Shape Ovale
Shower Material Tout en carbure blade diameter(mm) φ3.0 Blade Length(mm) 5.6
Longueur totale(mm) 38

Vous vous trouvez sur la page de Coupe principale de la série E A de type barre rotative ultra-dure, le numéro d'article est le suivant: E-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E-1.

Assistance technique