Pince souple attrape-objets, à griffes

Pince souple attrape-objets, à griffes
  • Remise sur volume
[Features]
· 3-finger claw suitable for catching objects at narrow, unreachable places.
· Can be used to catch parts that are not attracted to magnets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TFC-500

Référence pièce
TFC-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.43 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Autre Shaft length L (mm) 390 Single Product/Set Classification Unité
Overall Length(mm) 500 Mass(g) 159 JAN Code 4989999390742
Trusco Code 764-7646 Specifications Tip diameter: 9.5 mm; Total claw length: 25 mm

Vous vous trouvez sur la page de Pince souple attrape-objets, à griffes, le numéro d'article est le suivant: TFC-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFC-500.

Assistance technique