Astage, meuble de classement

Astage, meuble de classement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SC-380-BK
  • Astage, meuble de classement
  • Remise sur volume
[Features]
· For neatly storing small items such as screws, as well as small tools, etc.
· The drawers are clear and enable contents to be seen.
· The backside has a hole convenient for hanging on walls.
· The drawers include partitions that can be used as desired. (No. of partitions: 20)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SC-380-BK

Référence pièce
SC-380-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

44.97 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tiroir Height (mm) 187 Width (mm) 374
Depth (mm) 152 Drawer internal dimensions(mm) Drawer 60 (W) X 132 (D) X 37 (H) JAN Code 4991068143357
Mass(g) 1400 Material Main Body/Drawer: Polystyrene Accessory Rubber Leg Cap x 4 Partition Plate x 20
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Astage, meuble de classement, le numéro d'article est le suivant: SC-380-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC-380-BK.

Assistance technique