Astage, coffret en aluminium

Astage, coffret en aluminium

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AL-A001
  • Astage, coffret en aluminium
  • AL-A002
  • AL-A003
  • T3AA-C
  • T3AA
  • T3AA-M
  • AL-M
  • AL-B200
  • T3AA-S
  • ALC-BOX
  • AL-L
  • AL-B201
  • T3AA-W
  • AL-C
  • Remise sur volume
[Features]
· The inside is made of EVA resin and the entire outer surface is processed to be difficult to scratch and protect stored objects from impact.
· It is with a convenient divider that can be used according to the stored items.
· Buckle part can be locked so precious items can be stored.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-A001
AL-A002
AL-A003
AL-B201
AL-M
ALC-BOX
T3AA
T3AA-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Material JAN Code Accessory Inside Dimension
(mm)
Mass
(g)

32.96 €

1 Disponible 6 jours 220×80×175Aluminum, PVC, MDF, EVA4991068142930Key X 2205×60×1305001 pc.

48.37 €

1 Disponible 6 jours 250×95×230Aluminum, PVC, MDF, EVA4991068142947Key X 2230×75×1908001 pc.

68.16 €

1 Disponible 6 jours 356×103×310Aluminum, PVC, MDF, EVA4991068145627Key X 2335×80×26512001 pc.

71.48 €

1 Disponible 6 jours 370×215×195Aluminum, PVC, MDF, EVA4991068142954Belt x 1 pc, Hook x 1 pc340×180×15516001 pc.

34.11 €

1 Disponible 6 jours 175×130×130Aluminum, MDF, EVA4991068139589Key X 2160×105×1056001 pc.

108.78 €

1 Disponible 6 jours 435×295×340Aluminum, MDF, EVA4991068135987Belt x 1 pc, Hook x 1 pc415×250×29037001 pc.

129.04 €

1 Disponible 7 jours 470×160×360Aluminum, MDF, EVA4991068130951Belt x 1 pc, Hook x 1 pc440×125×31033001 pc.

128.29 €

1 Disponible 7 jours 365×275×320Aluminum, MDF, EVA4991068133037Belt x 1 pc, Hook x 1 pc335×225×26027001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils 1 pc.

Assistance technique