Ensemble Kraftform Kompakt VDE

Ensemble Kraftform Kompakt VDE
  • Remise sur volume
[Features]
· With 2 handles included, it improves work efficiency by eliminating the need to frequently interchange bits for electrical construction work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

059030

Référence pièce
059030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

147.13 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Applicable Standards European Standards EN60900 JAN Code 4013288173508
Trusco Code 483-9196 Mass(g) 565 Set Content 17 Points (Bit Holder (817 VDE) X 2, Bit (+) 1, (+) 2, (-) 2.5, (-) 3.5, (-) 4.0, (-) 5.5, (-) 6.5, PZ1, PZ2, (+) (-) PZ1, (+) (-) PZ2, T10, T15, T20, T25)
Specifications 1,000 V insulated

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble Kraftform Kompakt VDE, le numéro d'article est le suivant: 059030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 059030.

Assistance technique