Foret MC MCD

Foret MC MCD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Diameter Less than 25.0
  • Diameter 25.0 or Greater

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCD24.0
MCD25.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Shank length ℓs
(mm)
Shank diameter tolerance

174.51 €

1 6 jours 241772060h7

206.39 €

1 6 jours 251802563h6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length L(mm) 107 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS
Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 31~33°
Diameter tolerance(mm) h8

Assistance technique