Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR-EMS-20XR1.5
Blade diameter (D)(φ) | 20 | Work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | R Size(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (l)(mm) | 45 | Number of flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Overall Length (L)(mm) | 110 | Shank diameter (d)(mm) | 20 | Coating | Non revêtu |
Tolerance | 0~+0.03 | Torsion Angle (θ) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles