Armoire de pièces EA661BA-5

Armoire de pièces EA661BA-5
  • Remise sur volume
【Spécifications du produit】
· Dimension -307 × 150 × 555 (H) mm
· Extracteur- (67 × 153 × 41 (H) mm) x 36, (91 × 154 × 64 (H) mm) x 3, (279 × 155 × 64 (H) mm) x 1
· Chaque extracteur peut être divisé en 8, 3 ou 4 compartiments avec des cloisons de séparation vendues séparément.
· Partition-EB661BC-11 (48 pièces incluses), EB661BA-21 (24 pièces incluses), EA661BB-31 (16 pièces incluses)
· Matériau-extérieur : acier, extracteur: résine
Poids - 4,9 kg
· 4 x 9 extracteur, 3 x 1 extracteur, 1 x 1 extracteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA661BA-5

Référence pièce
EA661BA-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

137.52 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Armoire de pièces EA661BA-5, le numéro d'article est le suivant: EA661BA-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA661BA-5.

Assistance technique