Jeu de clés fines EA615

Jeu de clés fines EA615
  • Remise sur volume
【Spécifications du produit】
· 1,5 mm épaisseur - 3 x 3,5, 4 x 4,5, 5 x 5,5, 6 x 6,5 mm
· 2,0 mm Épaisseur - 7 x 8, 9 x 10 mm
· Acier au chrome-vanadium
· Longueur - 120 à 125 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA615

Référence pièce
EA615
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

117.23 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés fines EA615, le numéro d'article est le suivant: EA615.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA615.

Assistance technique