Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BKF17 |
BKF18 |
BPKF16 |
BPKF18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Fitting Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 € | 1 | Disponible | 30 jours | 22.5 | 100 | 55 | 9.53 | 19 | |
23.95 € | 1 | Disponible | 30 jours | 22.5 | 100 | 55 | 12.7 | 19 | |
13.26 € | 5 | Disponible | 6 jours | 31 | 100 | 38 | 10 | 13 | |
11.89 € | 5 | Disponible | 30 jours | 16.5 | 65 | 32 | 12.7 | 13 |
Loading...
Product Type | Brosse de roue | Wire diameter(mm) | 0.3 | Material | Steel wire |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Engine Speed(min-1) | 6000 |
Configurer
Propriétés de base
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Fitting Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Thickness(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles