Courroie en feutre

Courroie en feutre
  • Remise sur volume
[Applications]
· For polishing/wiping a mirrored surface finish.
· Ideal for polishing mirrored surfaces to reflect objects with the clarity of mirrors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FBE-8

Référence pièce
FBE-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.55 €

10 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) Width(mm) 8 Length(mm) 300
Base Materials Tissu With/without joints N/A Maximum Engine Speed(m/min) 840
Thickness(mm) 2.8

Vous vous trouvez sur la page de Courroie en feutre, le numéro d'article est le suivant: FBE-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FBE-8.

Assistance technique