Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OCW100-BZ40
Type | Disque multilames | Work material | General steel / Acier inoxydable / Aluminium | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Vous vous trouvez sur la page de Cross in Wheel, type simple pression, le numéro d'article est le suivant: OCW100-BZ40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OCW100-BZ40.
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Abrasive grain
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OCW100-A400 |
OCW100A150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Particle Size (#) | Abrasive grain | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 5 | Disponible | 6 jours | 400 | Grain abrasif A | - | |
10.63 € | 5 | Disponible | 6 jours | 150 | Grain abrasif A | - |