TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309T

TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HS-309T-2-5

Référence pièce
HS-309T-2-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

124.69 €

1 7 jours 1 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole diameter(mm) 2 Pole length(mm) 1000
Standard Color Black 0.2% Resistance(N/mm2) 420 Tensile Strength(N/mm2) 605
Stretch(%) 39 JIS Standard YS309 AWS Standard ER309
Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique