Outil à lamer avec foret (pour petites vis à tête fraisée) DSB-S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCB-SM3
DCB-SM4
DCB-SM5
DCB-SM6
DCB-SM8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Drill Diameter
(mm)
Drill Length
(mm)
Blade diameter
(mm)

72.64 €

1 8 jours M3146563.4136.4

87.24 €

1 8 jours M4147064.5188.4

104.47 €

1 8 jours M5158085.52210.4

93.18 €

1 8 jours M61785106.62512.5

127.52 €

1 8 jours M819901292816.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Drill Diameter Tolerance h8 Blade diameter tolerance h8
Material Cobalt HSS

Assistance technique