Outil à lamer (JIS type II), poignée MT CBJIST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBJIST10
CBJIST12
CBJIST14
CBJIST16
CBJIST18
CBJIST20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Outer diameter of blade
(mm)
Outer diameter tolerance
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Diameter Tolerance
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle

136.93 €

1 8 jours CBJIST1017.5+0.060~+0.10310.5-0.059~-0.0322510170MT2

149.28 €

1 8 jours CBJIST1220+0.073~+0.12513-0.059~-0.0322512190MT2

183.65 €

1 8 jours CBJIST1423+0.073~+0.12515-0.059~-0.0323014212MT3

243.70 €

1 8 jours CBJIST1626+0.073~+0.14017-0.059~-0.0323516236MT3

283.76 €

1 8 jours CBJIST1829+0.073~+0.14019-0.073~-0.0433518250MT3

354.11 €

1 8 jours CBJIST2032+0.112~+0.17421-0.073~-0.0434018280MT4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Material Cobalt HSS

Assistance technique