Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PCB-1 |
PCB-2 |
PCB-3 |
PCB-4 |
PCB-5 |
PCB-6 |
PCB-7 |
PCB-8 |
PCB-9 |
PCB-11 |
PCB-12 |
PCB-M1 |
PCB-M2 |
PCB-M3 |
PCB-M11 |
PCB-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Guide Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.32 € | 1 | 8 jours | NO.1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 50 | 6 | PCBA | ||
41.32 € | 1 | 8 jours | NO.2 | 7 | 5 | 10 | 6 | 50 | 6 | PCBA | ||
46.34 € | 1 | 8 jours | NO.3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 50 | 8 | PCBA | ||
57.61 € | 1 | 8 jours | NO.4 | 11 | 8 | 10 | 10 | 60 | 10 | PCBA | ||
70.06 € | 1 | 8 jours | NO.5 | 13 | 10 | 10 | 10 | 60 | 12 | PCBA | ||
90.10 € | 1 | 8 jours | NO.6 | 16 | 13 | 10 | 10 | 60 | 12 | PCBA | ||
89.68 € | 1 | 8 jours | NO.7 | 19 | 16 | 15 | 15 | 70 | 16 | PCBA | ||
108.67 € | 1 | 8 jours | NO.8 | 23 | 20 | 15 | 15 | 70 | 20 | PCBA | ||
179.25 € | 1 | 8 jours | NO.9 | 28 | 25 | 15 | 15 | 70 | 25 | PCBA | ||
41.22 € | 1 | 8 jours | NO.11 | 4 | 2 | 10 | 6 | 40 | 4 | PCBA | ||
41.22 € | 1 | 8 jours | NO.12 | 5 | 3 | 10 | 6 | 40 | 4 | PCBA | ||
45.30 € | 1 | 8 jours | NO.M1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 50 | 6 | PCBM | ||
45.38 € | 1 | 6 jours | NO.M2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 50 | 6 | PCBM | ||
45.47 € | 1 | 8 jours | NO.M3 | 9 | 6 | 10 | 6 | 50 | 8 | PCBM | ||
49.83 € | 1 | 8 jours | NO.M11 | 5 | 2 | 10 | 6 | 40 | 4 | PCBM | ||
53.27 € | 1 | 8 jours | NO.M12 | 6 | 3 | 10 | 6 | 40 | 4 | PCBM |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Outer diameter tolerance(mm) | +0.05~+0.10 | Guide Diameter Tolerance(mm) | -0.05~-0.02 |
Material | High-speed steel |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Guide Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles