Fraise pour petites vis à tête fraisée SCB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCB3
SCB4
SCB5
SCB6
SCB8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Outer diameter of blade
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)

40.59 €

1 8 jours 36.43.26.53.5406

47.12 €

1 8 jours 48.44.384.5506

52.32 €

1 8 jours 510.45.3115558

64.44 €

1 8 jours 612.56.41266010

83.10 €

1 6 jours 816.58.41676512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Outer diameter tolerance(mm) 0~+0.02 Guide Diameter Tolerance(mm) -0.05~0
Material High-speed steel

Assistance technique