Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OCB2 |
OCB2.5 |
OCB3 |
OCB3.5 |
OCB4 |
OCB4.5 |
OCB5 |
OCB6 |
OCB7 |
OCB8 |
OCB9 |
OCB10 |
OCB12 |
OCB14 |
OCB16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Guide Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.38 € | 1 | 8 jours | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 36 | 5 | ||
52.71 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 6 | 2.5 | 7 | 3 | 36 | 5 | ||
52.71 € | 1 | 8 jours | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 37 | 5 | ||
56.38 € | 1 | 8 jours | 3.5 | 8 | 3.5 | 8 | 3 | 42 | 6 | ||
60.68 € | 1 | 8 jours | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 43 | 6 | ||
61.80 € | 1 | 8 jours | 4.5 | 9 | 4.5 | 8 | 4 | 45 | 6 | ||
66.36 € | 1 | 8 jours | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 51 | 6 | ||
73.36 € | 1 | 8 jours | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 55 | 8 | ||
76.95 € | 1 | 8 jours | 7 | 11 | 7 | 10 | 6 | 55 | 8 | ||
91.88 € | 1 | 8 jours | 8 | 13 | 8 | 12 | 8 | 64 | 10 | ||
96.27 € | 1 | 8 jours | 9 | 14 | 9 | 12 | 8 | 64 | 10 | ||
106.88 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 66 | 10 | ||
95.19 € | 1 | 8 jours | 12 | 17 | 12 | 14 | 10 | 69 | 12 | ||
113.01 € | 1 | 8 jours | 14 | 19 | 14 | 14 | 12 | 76 | 12 | ||
141.75 € | 1 | 8 jours | 16 | 21 | 16 | 16 | 13 | 79 | 12 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Outer diameter tolerance(mm) | 0~+0.20 | Guide Diameter Tolerance(mm) | -0.05~0 |
Material | Cobalt HSS |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Guide Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles