Outil à lamer (pour boulons à tête à six pans creux), poignée MT CBT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBT3/4
CBT7/8
CBT10
CBT12
CBT14
CBT16
CBT18
CBT20
CBT22
CBT24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Outer diameter of blade
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle

200.19 €

1 8 jours 3/429202618135.5MT2

227.05 €

1 8 jours 7/832232821140.5MT2

90.52 €

1 8 jours 1017.510.51610101.5MT1

103.82 €

1 8 jours 1220131812106.5MT1

120.63 €

1 8 jours 1423152012110.5MT1

153.44 €

1 8 jours 1626172215130.5MT2

180.64 €

1 8 jours 1829192417134.5MT2

227.16 €

1 8 jours 2032212620138.5MT2

296.91 €

1 8 jours 2235232821142.5MT2

389.23 €

1 8 jours 2439253221170MT3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Outer diameter tolerance(mm) 0~+0.20 Guide Diameter Tolerance(mm) -0.05~0
Material High-speed steel

Assistance technique