Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Handle length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Chamfer (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.42 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | - | ||
63.77 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | +0.002~+0.006 | ||
58.84 € | 1 | 8 jours | 0.6 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | +0.002~+0.006 | ||
53.00 € | 1 | 8 jours | 0.7 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | +0.002~+0.006 | ||
49.58 € | 1 | 8 jours | 0.8 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | +0.002~+0.006 | ||
47.03 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | +0.002~+0.006 | ||
107.58 € | 1 | 8 jours | 0.41 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
107.58 € | 1 | 8 jours | 0.42 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
107.58 € | 1 | 8 jours | 0.43 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
107.58 € | 1 | 8 jours | 0.44 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
107.58 € | 1 | 8 jours | 0.45 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
107.58 € | 1 | 8 jours | 0.46 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
107.58 € | 1 | 8 jours | 0.47 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
107.58 € | 1 | 8 jours | 0.48 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
107.58 € | 1 | 8 jours | 0.49 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
84.10 € | 1 | 8 jours | 0.51 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
84.10 € | 1 | 8 jours | 0.52 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
84.10 € | 1 | 8 jours | 0.53 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
84.10 € | 1 | 8 jours | 0.54 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
84.10 € | 1 | 8 jours | 0.55 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
84.10 € | 1 | 8 jours | 0.56 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
84.10 € | 1 | 8 jours | 0.57 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
84.10 € | 1 | 8 jours | 0.58 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
84.10 € | 1 | 8 jours | 0.59 | 10 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
77.39 € | 1 | 8 jours | 0.61 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
77.39 € | 1 | 8 jours | 0.62 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
77.39 € | 1 | 8 jours | 0.63 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
77.39 € | 1 | 8 jours | 0.64 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
77.39 € | 1 | 8 jours | 0.65 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
77.39 € | 1 | 8 jours | 0.66 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
77.39 € | 1 | 8 jours | 0.67 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
77.39 € | 1 | 8 jours | 0.68 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
77.39 € | 1 | 8 jours | 0.69 | 12 | 14 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 0.71 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 0.72 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 0.73 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 0.74 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 0.75 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 0.76 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 0.77 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 0.78 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 0.79 | 12 | 15 | 30 | 2 | 2.5 | 0~+0.005 | ||
65.42 € | 1 | 8 jours | 0.81 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
65.42 € | 1 | 8 jours | 0.82 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
65.42 € | 1 | 8 jours | 0.83 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
65.42 € | 1 | 8 jours | 0.84 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
65.42 € | 1 | 8 jours | 0.85 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
65.42 € | 1 | 8 jours | 0.86 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
65.42 € | 1 | 8 jours | 0.87 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
65.42 € | 1 | 8 jours | 0.88 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
65.42 € | 1 | 8 jours | 0.89 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
61.67 € | 1 | 8 jours | 0.91 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
61.67 € | 1 | 8 jours | 0.92 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
61.67 € | 1 | 8 jours | 0.93 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
61.67 € | 1 | 8 jours | 0.94 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
61.67 € | 1 | 8 jours | 0.95 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
61.67 € | 1 | 8 jours | 0.96 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
61.67 € | 1 | 8 jours | 0.97 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
61.67 € | 1 | 8 jours | 0.98 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 | ||
61.67 € | 1 | 8 jours | 0.99 | 15 | 15 | 35 | 2 | 3 | 0~+0.005 |
Loading...
Shank Type | Straight shank | work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Groove Shape | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter tolerance(mm) | -0.05~-0.02 | Material | High-speed steel |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Handle length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Chamfer(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles