Référence fabricant: 3677.030
Marque: HALDER
Prix: 35.09 €
Délai de livraison: 3 jours
Tête (diamètre): 30 mm
Longueur totale: 290 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3677.030
Type de produit | One-handed Hammer | Tête (longueur)(mm) | 104 | Matériau de la tête | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Manche Matières | Pipe Steel | Type de produit | Hammer | Embout | Nylon, white |
Sans minerai de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de FERROPLEX, locksmith’s hammer and soft-face mallet in one, le numéro d'article est le suivant: 3677.030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3677.030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tête (diamètre)(mm)
Longueur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3677.035 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Tête (diamètre) (mm) | Longueur totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 35 | 295 |