Centre de rotation NAKANE, à vitesse élevée, étanche, LF, SP, avec écrou poinçonné à froid

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF2-SP-N
LF3-SP-N
LF4-SP-N
LF5-SP-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
N
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)
Nut mass
(g)
Nut Outer Diameter
(mm)

374.92 €

1 8 jours 23.529.566.527.7119.530.8424240130φ34.7

437.58 €

1 8 jours 283285.534.7145.551.0528470130φ34.7

578.42 €

1 8 jours 38.547.5107.845193.861.07401150380φ45

963.42 €

1 8 jours 52.55313662241.57.31.09542760860φ62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.0025

Assistance technique