Clé dynamométrique Kanon de marquage (estampage), type N-MQLK

Clé dynamométrique Kanon de marquage (estampage), type N-MQLK
  • Remise sur volume
[Features]
· Never miss a place where bolts have not been tightened. The bolt head is marked "Pon". Commercially available socket-compatible type.
· Since marking is done automatically, there is no need to perform marking work after tightening. Truly the last word in error-proofing.
· Marking is performed after the completion of tightening, serving as "the evidence of proper tightening."
· The torque wrench's socket supports one commercially available deep socket. (Note: Mounting hole machining is required.)
· The ink used is an oil-based ink made by Shachihata, so the marks are non-erasable.
· For each ink charge, sockets of 8 to 13 mm in size can be filled approximately 1,500 times. The 14-24 mm products allow marking approximately 6,000 times.
· Red ink is included as an accessory.
· Its simple structure makes maintenance easy
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N50MQLK
N100MQLK
N140MQLK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Longueur effective
(mm)
Entraînement carré
(mm)
Pièce de tête (H)
(mm)
Pièce de tête (G)
(mm)
Pièce de tête (S)
(mm)
Pièce de tête (R)
(mm)
Corps de meuble (A)
(mm)
Corps de meuble (E)
(mm)
Corps de meuble (øC)
(mm)
Masse
(g)
Dimensions de manchons en charge
(mm)
Quantité par paquet

513.37 €

1 Disponible 23 jours 10–500.52541809.53(3/8″)541132162511.4205508~241 pc.

538.82 €

1 Disponible 8 jours 20~100135228012.7(1/2″)571439.419.727.512.421.789013~241 pc.

543.86 €

1 Disponible 23 jours 40~140139232012.7(1/2″)571439.419.727.512.421.795013~241 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type singe Head Replaceable N/A Torque Precision(±%) 3
Pointeur à Frottement (Y/N) NA Accessoire Hex wrench and permanent oil marker Quantité par paquet 1 pc.

Assistance technique