Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPV-224R-500-100-0.08-PACK
Référence pièce
|
---|
SPV-224R-500-100-0.08-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
767.12 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 1 Box (4 Rolls) |
Loading...
Product Type | Film | Color | Type bleu | Width(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 100 | Thickness(mm) | 0.08 | Color Details | Violet Color |
Adhesiveness | 1.10N/20mm | Tensile Strength | 50N/20mm | Stretch | 200% |
Base Materials | Polyvinyl chloride based film | Adhesive | Acrylic Adhesive | Weather Resistance(S-W-M(h)) | 700 |
Amount Of Content | 1 Box (4 Rolls) |
Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour plaque métallique SPV-224, le numéro d'article est le suivant: SPV-224R-500-100-0.08-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-224R-500-100-0.08-PACK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles