Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
451361 |
452361 |
453361 |
456361 |
458341 |
458361 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.69 € | 5 | Disponible | 6 jours | 20 | 12 | 0.3 | 20000 | 25 | 60 | 4017359392478 | 484-0011 | 16 | 1 pc. | |
14.22 € | 5 | Disponible | 6 jours | 22 | 17 | 0.3 | 20000 | 18 | 65 | 4017359392492 | 484-0046 | 32 | 1 pc. | |
19.14 € | 5 | Disponible | 6 jours | 25 | 23 | 0.3 | 18000 | 16 | 68 | 4017359392577 | 484-0101 | 61 | 1 pc. | |
27.78 € | 5 | Disponible | 6 jours | 25 | 30 | 0.3 | 18000 | 15 | 68 | 4017359392607 | 484-0241 | 103 | 1 pc. | |
18.69 € | 5 | Disponible | 7 jours | 20 | 10 | 0.2 | 15000 | 25 | 120 | 4017359392423 | 484-0291 | 53 | 1 pc. | |
15.19 € | 5 | Disponible | 7 jours | 20 | 10 | 0.3 | 15000 | 25 | 120 | 4017359392447 | 484-0305 | 53 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Brosse d'extrémité | Shaft Diameter(mm) | 6 | Hair material | Stainless Steel Wire |
---|---|---|---|---|---|
Material | Shaft: Steel | Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles