Dresseur NT pour des travaux fins sur des surfaces planes étroites

Dresseur NT pour des travaux fins sur des surfaces planes étroites

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • S-10GP (Second-Cut, Black)
  • S-10P (Second-Cut, Red), S-410P (Coarse, Red)
  • IS-700P-B (Rough, Light Blue)
  • IS-700P-P (Rough, Light Pink)
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Outillage de polissage résistant au colmatage qui combine la force d'une lime avec la finesse du papier de verre.
[Applications]
· De la menuiserie aux travaux d’aluminium .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-10GP
S-10P
S-410P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
Type détaillé Couleur Masse
(g)
Matériau et finition Code JAN Code Trusco

11.65 €

2 Disponible 6 jours 12843Seconde coupeGris89Corps : Aluminium coulé sous pression, Lame : acier inoxydable (SUS430)4904011030109407-1042

10.88 €

5 Disponible 6 jours 16747Seconde coupeRouge45Corps : ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) / lame : acier inoxydable (SUS430)4904011030314407-1051

10.96 €

5 Disponible 6 jours 16747GrossierRouge46Corps : ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) / lame : acier inoxydable (SUS430)4904011030413407-1093

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hand Stone, Rapper Épaisseur de lame(mm) 0.6 Lames de rechange compatibles S-11P・S-411P
Largeur(mm) 28

Assistance technique