Pointe en pierre et fibres (Polytal)

Pointe en pierre et fibres (Polytal)
  • Remise sur volume
[Features]
· Break-resistant grindstone with different cutting edge (ceramic fiber) from vitrified grindstones that provides excellent grinding ability and abrasion resistance.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

(i)Remarque

  • Le support est vendu séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA7101
SA7102
SA7103
SA7104
SA7105
SA7106
SA7107
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Color JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

33.91 €

1 Disponible 6 jours 120Dark Brown4580120557432751-11831 pc.

29.32 €

1 Disponible 6 jours 140Reddish Brown4580120557449751-11911 pc.

29.32 €

1 Disponible 6 jours 180Orange4580120557456751-12051 pc.

29.32 €

1 Disponible 6 jours 240Black4580120557463751-12131 pc.

29.32 €

1 Disponible 6 jours 400Blue4580120557470751-12211 pc.

29.32 €

1 Disponible 6 jours 600White4580120557487751-12301 pc.

29.32 €

1 Disponible 6 jours 1000Red4580120557494751-12481 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Size(mm) 3×3×50 Width(mm) 3 Shape Round Bar
Mass(g) 5 Number Contained In A Packet 1 pc.

Assistance technique