Tampon en caoutchouc souple (pour anglon)【5 pièces par conditionnement】

Tampon en caoutchouc souple (pour anglon)
  • Remise sur volume
[Features]
· Flexible rubber pad can be affixed to various discs for use.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SA2001

Référence pièce
SA2001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Contained In A Packet

33.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Width(mm) 17
JAN Code 4580120552543 Trusco Code 751-0462 Mass(g) 20
Number Contained In A Packet 1 Bag (5 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Tampon en caoutchouc souple (pour anglon), le numéro d'article est le suivant: SA2001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SA2001.

Assistance technique