Dresseur diamant à dépôt électrolytique

Dresseur diamant à dépôt électrolytique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PA4103 (Left Front), PA4102 (Center), PA4101 (Right)
  • PA4112 (Far Left), PA4111 (Center), PA4121 (Front Right)
  • Remise sur volume
[Features]
· A lineup of dressers that can quickly and easily perform dressing, truing, and molding work for various tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA4101
PA4102
PA4103
PA4111
PA4112
PA4121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Size
(mm)
Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

278.26 €

1 Disponible 6 jours 120100×25×10R4580120536987499-82272631 pc.

277.96 €

1 Disponible 6 jours 120100×25×10R・V4580120536994499-82352521 pc.

297.83 €

1 Disponible 6 jours 120100×25×10V4580120537007499-82432571 pc.

220.95 €

1 Disponible 9 jours 120100×25×10Flat4580120537014499-82513111 pc.

272.64 €

1 Disponible 6 jours 240、140、80100×25×10Flat, grain size 34580120537021499-82603101 pc.

86.87 €

1 Disponible 6 jours 120150×19stick4580120537038499-8278671 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dresseur diamant Notes Work must be performed at 15,000 rpm or less. Number Contained In A Packet 1 pc.

Assistance technique