Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NA1521 |
NA1531 |
NA1541 |
NA1542 |
NA1701 |
NA1702 |
NA1711 |
NA1721 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Width (mm) | Particle Size (#) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 19 | 33000 | 1.6 | 120 | PA | 4580120532590 | 499-7310 | 11 | 1PK (10 pcs) | |
20.70 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 22 | 28000 | 1.6 | 120 | PA | 4580120532651 | 499-7328 | 15 | 1PK (10 pcs) | |
22.16 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 25 | 25000 | 1.6 | 120 | PA | 4580120532712 | 499-7336 | 18 | 1PK (10 pcs) | |
20.90 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25 | 25000 | 3 | 120 | PA | 4580120532736 | 499-7344 | 38 | 1PK (10 pcs) | |
45.28 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 16 | 12000 | 2.3 | 100 | AC | 4580120532774 | 499-7352 | 10 | 1PK (10 pcs) | |
67.90 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 16 | 12000 | 3 | 100 | AC | 4580120532798 | 499-7361 | 10 | 1PK (10 pcs) | |
67.91 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 19 | 10000 | 2.3 | 100 | AC | 4580120532811 | 499-7379 | 12 | 1PK (10 pcs) | |
67.96 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 22 | 8000 | 2.3 | 100 | AC | 4580120532859 | 499-7387 | 18 | 1PK (10 pcs) |
Loading...
Hole Diameter(mm) | 1.8 | Shape | Wheel | Number Contained In A Packet | 1PK (10 pcs) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Width(mm)
Particle Size(#)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles