Buffle en feutre de nettoyage【3-5 pièces par conditionnement】

Buffle en feutre de nettoyage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • GA4022
  • GA4062
  • Remise sur volume
[Features]
· The soft type felt buff has been impregnated with abrasive (chromium oxide) for finishing.
· Immediate polishing is possible without abrasive application.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA4014
GA4032
GA4033
GA4052
GA4054
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Type Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

54.30 €

5 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 12202.34Flat3757.0300004580120522003499-5210171 Bag (5 pcs)

37.96 €

3 pièces par conditionnement

3 paquets Disponible 6 jours 15206Flat3656.0150004580120522126499-5279421 Bag (3 pcs)

57.58 €

3 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 20256Flat3358.0150004580120522140499-5287491 Bag (3 pcs)

44.76 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8162.34Shell type3551.0300004580120522201499-5317111 Bag (5 pcs)

51.23 €

5 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 12212.34Shell type3758.0300004580120522249499-5333171 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Material Feutre

Assistance technique