Polissoir laminé / applications : Polissage【10 pièces par conditionnement】

Polissoir laminé / applications : Polissage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • GA4302
  • GA4332
  • GA4361
  • GA4411
  • Remise sur volume
[Features]
· Buffs with different characteristics are available depending on the polishing objective.
· It is perfect for finish polishing because the soft contact causes almost no damage to the work.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA4301
GA4302
GA4311
GA4331
GA4332
GA4341
GA4361
GA4371
GA4411
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Type Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

71.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 143.52.34120Cotton37.04580120522683499-5554221 Bag (10 pcs)

71.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 223.52.34120Cotton47.04580120522706499-5562341 Bag (10 pcs)

92.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2853100Cotton50.04580120522720499-5571601 Bag (10 pcs)

62.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1482.34100Cotton Mop40.04580120522744499-5589201 Bag (10 pcs)

71.86 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 22102.34100Cotton Mop50.04580120522768499-5597291 Bag (10 pcs)

132.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 22163100Cotton Mop51.04580120522805499-5601471 Bag (10 pcs)

71.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1442.34100Felt37.54580120522829499-5619201 Bag (10 pcs)

80.70 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2273100Felt49.04580120522867499-5627411 Bag (10 pcs)

80.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 22103240Flannel49.04580120522904499-5635421 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Material Chamois Max. Rotational Speed(rpm) 5000
Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Assistance technique